2/2-vejs-slangeventilen GEMÜ Q30 har plaststempelaktuator og betjenes pneumatisk. Ventilen styrer en slange, der for at styre og regulere medier presses sammen fra oven af et trykstykke. Ved hjælp af trykstykkets særligt udviklede kontur og slangeholderens kontur minimeres slangens belastning, hvilket bevirker, at slangernes levetid øges. Slangerne kan lægges sikkert ind og tages sikkert ud med enkle greb og uden værktøj. Som styrefunktion tilbydes "Fjederkraft lukket (NC)" og "Fjederkraft åbnet (NO)". En optisk stillingsindikator er integreret som standard.
- Let plaststempelaktuator, uden uædle metaller
- Hurtigt, sikkert slangeskift
- Enkel udskiftning af indsatser og trykstykker til forskellige slangestørrelser med samme aktuator
- Høj kvalitet og lang levetid
- Minimeret slangebelastning takket være optimeret trykstykke
- Mulighed for montering af positionere og procescontrollere
- Flere monteringsmuligheder ved hjælp af fastgørelsesflange eller indvendigt gevind på huset i anlægget
- Ventilhusmateriale: 1.4404/PA6; PA6
- Reguleringsventiler
Video til produktet
Tube Replacement for GEMÜ Single-Use Pinch Valves
03:30 min
95 Visninger
Online siden 22.10.2020