BB02 25U1137 5

V. à boisseau corps 2/2-voies

Numéro d'article: 88859335
Description
Type BB02 Corps de vanne à boisseau sphérique, métallique, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN 25 DN 25
Forme du corps / boisseau U 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 30° (Valeur KV voir fiche technique)
Type de raccordement 11 Brides EN 1092 PN 40, forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau vanne à boisseau 37 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité 5 PTFE

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies en trois parties en inox GEMÜ BB02 est à axe libre. Le plan de pose suivant ISO 5211 permet un montage simple de l'actionneur.

  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Unité anti-statique