Typ
Filtern nach
D458: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN
Filtern nach
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
Gehäuseform
Filtern nach
W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck
Filtern nach
1: 6 bar
2: 10 bar
Anschlussart
Filtern nach
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe
Filtern nach
1: PVC-U
2: PVC-C
G5: PP-H
Werkstoff Absperrdichtung
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
Spannung/Frequenz
Filtern nach
B1: 12VDC
C1: 24VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
U5: 24V-240V AC / DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul
Filtern nach
A0: AUF/ZU Antrieb
A3: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter
AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
AE1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NC)
AE2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NO)
AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
AP1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Potentiometerausgang 5 kOhm, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
AP: AUF/ZU Antrieb, Potentiometerausgang, Class A (EN15714-2)
E11: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 0-10V, BSR Akkupack (NC)
E12: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 0-10V, BSR Akkupack (NO)
E1: Regelantrieb, Sollwert extern 0-10 VDC
E21: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 4-20mA, BSR Akkupack (NC)
E22: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 4-20mA, BSR Akkupack (NO)
E2: Regelantrieb, Sollwert extern 0/4-20mA
EDP: Regelantrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Profibus DP, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50/60Hz, TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPA0B1AxA100000 ProfiBus, ohne AC01.2
EMB: Regelantrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Modbus RTU, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPC0B1AxA100000 ModBus RTU, ohne AC01.2
EPN: Regelantrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle ProfiNet, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPCAN000N1A2-A000, TPAxxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPN0B1AxA100000 ProfiNet, ohne AC01.2
Antriebsausführung
Filtern nach
J4C14: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 34s, Drehmoment 140Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C30: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 58s, Drehmoment 300Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C55: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 55Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
PF08A: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08D: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 8s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15D: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 8s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 32s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30I: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 22s, Drehmoment 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30N: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 45s, Drehmoment 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30P: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 63s, Drehmoment 300Nm, AUMA Profox PF-Q
RP100: Stellantrieb AUMA RP Mit abnehmbarer Handkurbel, Isolierstoffklasse B mechanische Stellungsanzeige, Heizung Schutzart IP67 nach EN 60529, C2 nach EN ISO 12944-2, Umgebungstemperatur Standard -20°C bis +60°C Drehmomentmessung und Drehmomentabschaltung,
RP32: Stellantrieb AUMA RP Mit abnehmbarer Handkurbel, Isolierstoffklasse B mechanische Stellungsanzeige, Heizung Schutzart IP67 nach EN 60529, C2 nach EN ISO 12944-2, Umgebungstemperatur Standard -20°C bis +60°C Drehmomentmessung und Drehmomentabschaltung,
RP64: Stellantrieb AUMA RP Mit abnehmbarer Handkurbel, Isolierstoffklasse B mechanische Stellungsanzeige, Heizung Schutzart IP67 nach EN 60529, C2 nach EN ISO 12944-2, Umgebungstemperatur Standard -20°C bis +60°C Drehmomentmessung und Drehmomentabschaltung,
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit