Neue Konstruktion – neue Features.
Die neue Absperrklappen-Baureihe GEMÜ R480 Victoria punktet mit konstruktiven Vorteilen bei der Montage, im Betrieb sowie im Wartungsfall.

Made by GEMÜ – so entsteht die neue Absperrklappen Baureihe GEMÜ R480 Victoria.
Mit Hilfe modernster Roboter-Technologie und einem ausgefeilten Transportsystem werden die Rohlinge unserer Absperrklappen vom ersten Fräsen bis hin zur hochwertigen Beschichtung in Eigenregie produziert.
Die eigene Bearbeitung unserer Absperrklappen gibt uns deutlich mehr Kontrolle über qualitätsentscheidende Prozesse.
Die Ventile
GEMÜ R480 Victoria | GEMÜ R481 Victoria |
![]() | ![]() |
| Absperrklappe mit freiem Wellenende | Pneumatisch betätigte Absperrklappe |
GEMÜ R487 Victoria | GEMÜ R488 Victoria |
![]() | ![]() |
| Manuell betätigte Absperrklappe | Elektromotorisch betätigte Absperrklappe |
GEMÜ Absperrklappen in der Anwendung
Uranentfernung und Teilentsalzung im Wasserwerk Trollmühle

Durch das Wasserwerk des Zweckverbandes Wasserversorgung Trollmühle in Windesheim bei Bingen am Rhein werden aktuell etwa 43.000 Menschen in 14.000 Haushalten mit 2,2 Mio m³ Trinkwasser pro Jahr versorgt. In Spitzenzeiten entspricht das einer täglichen Abgabemenge von bis zu 8.500 m³. Die Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH realisierte zum einen die URANEX®-Anlage, mittels derer durch Ionenaustausch der geologisch bedingte Urangehalt des Wassers minimiert wird. Zum anderen erfolgt die Teilentsalzung durch Ionenaustausch über das CARIX®-Verfahren.
DVGW-Trinkwasserspeicher

Neben der Quellenfassung, den Brunnen und Pumpwerken, der Aufbereitung und den Verteilersystemen, nimmt die Art der Wasserspeicherung erheblichen Einfluss auf die Qualität von Trinkwasser. Entgegen der bisher weit verbreiteten traditionellen Lagerstätten aus Beton, wie sie z. B. auch in Wassertürmen üblich sind, bieten große Edelstahltanks neue Perspektiven und verbesserte Qualitätsmerkmale für kommunale Trinkwassersysteme. Die Wassertanks können in einem einfach und kostengünstig zu erstellenden Gebäude untergebracht werden welches baulich und optisch den örtlichen Gegebenheiten gut angepasst werden kann.
Meerwasserentsalzung mittels Umkehrosmose

Singapur hat vor einigen Jahren begonnen die Trinkwasserversorgung in die eigenen Hände zu nehmen. Die erste große Meerwasserentsalzungsanlage „TUAS Desalination“ wurde von Hyflux Ltd. geplant und gebaut. Die Anlage arbeitet nach dem Verfahren der Umkehrosmose und produziert pro Tag über 136.000 m³ Trinkwasser. Diese Menge reicht aus, um ca. 55 olympische Schwimmbecken zu füllen