La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D457 est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire. La poignée se règle par paliers dans 7 positions (à respectivement 55°) et présente un orifice permettant l'installation d'un verrou de sécurité afin d'exclure tout changement de position non désiré.
Poids réduit
Corps plastique résistant à la corrosion
Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique
poignée plastique verrouillable avec position de blocage
Résistance aux UV
Faible couple
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar. Der Handhebel ist stufenweise in 7 Positionen (bei jeweils 55°) einstellbar und ist mit einer Bohrung zum Anbringen eines Sicherheitsschlosses ausgestattet, um unerwünschte Positionsänderungen auszuschliessen.
Typ: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: G5: PP-H
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: GB232: Handgetriebe Aluminiumdruckgussgehäuse
Ausführungsart: 7044: Getriebe mit Padlocksystem
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D457 wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar. Der Handhebel ist stufenweise in 7 Positionen (bei jeweils 55°) einstellbar und ist mit einer Bohrung zum Anbringen eines Sicherheitsschlosses ausgestattet, um unerwünschte Positionsänderungen auszuschliessen.
Typ: D457: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: G5: PP-H
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: GB232: Handgetriebe Aluminiumdruckgussgehäuse
Ausführungsart: 7044: Getriebe mit Padlocksystem
Artikelnummer: 88580406 D457 65W225G5140 GB232 7044
The soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Type: D457: Butterfly valve, manually operated
DN: 65: DN 65
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: G5: PP-H
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 0: Manually operated
Operator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
Execution type: 7044: Gearbox with padlock system
The GEMÜ D457 soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Type: D457: Butterfly valve, manually operated
DN: 65: DN 65
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: G5: PP-H
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 0: Manually operated
Operator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
Execution type: 7044: Gearbox with padlock system
Item number: 88580406 D457 65W225G5140 GB232 7044
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.