D481150W3D5A1EL1 AU30KD0

Absperrklappe, pneumatisch NC

Artikelnummer: 88515830
Beschreibung
Typ D481 Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN 150 DN 150
Gehäuseform W Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck 3 16 bar
Anschlussart D ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde
Gehäusewerkstoff 5 ASTM A216 WCB, Stahlguss, Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe A 1.4408
Werkstoff Welle 1 AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung E EPDM
Manschetten-Fixierung L Sitzring lose
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung AU30KD einfachwirkend, ASR0300US14 F07F10YS22A
Besonderheiten Antrieb 0 Aluminium eloxiert

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D481 Victoria verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

  • In großen Nennweiten verfügbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
  • Manschette vulkanisierbar
  • Abrasionsbeständige Ausführung möglich