Der Druckmessumformer / -schalter GEMÜ 3140 eignet sich für präzise Messungen in einem breiten Druckbereich. Der Sensor ist sowohl bei pastösen als auch verunreinigten Medien einsetzbar und eignet sich dank der hochwertigen Werkstoffauswahl auch bei aggressiven Medien. Je nach Ausführung sind sowohl verschiedene elektrische, als auch mechanische Anschlüsse verfügbar. Die Variante mit LED-Display besitzt eine 4-stellige Anzeige, welche drehbar ausgeführt ist.
Je nach Ausführung mit drehbarem LED-Display und IO-Link Schnittstelle
Geeignet für pastöse, verunreinigte und aggressive Medien
passendes Durchgangsgehäuse optional erhältlich
ATEX- und SIL2-Ausführung optional erhältlich
Genauigkeit 0,5 % FSO (nach IEC 60770)
Einbaulage beliebig
Keramiksensor
Der Druckmessumformer / -schalter GEMÜ 3140 eignet sich für präzise Messungen in einem breiten Druckbereich. Der Sensor ist sowohl bei pastösen als auch verunreinigten Medien einsetzbar und eignet sich dank der hochwertigen Werkstoffauswahl auch bei aggressiven Medien. Je nach Ausführung sind sowohl verschiedene elektrische, als auch mechanische Anschlüsse verfügbar. Die Variante mit LED-Display besitzt eine 4-stellige Anzeige, welche drehbar ausgeführt ist.
Typ: Druck-Messumformer, Druck-Messumformer, Druckschalter
Anschlussgröße: G12: G 1/2, G 1/2
Messart: R: Relativdruck
Messbereich: 10: Messbereich 0 - 10 bar, Messbereich 0 - 10 bar
Werkstoff: 7: 1.4404
Membranwerkstoff: 14: EPDM
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Elektrischer Anschluss: A: Gerätestecker TYP A, Gerätestecker TYP A
Spannung/Frequenz: C1: 24 V DC
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Anzeige: 0: ohne
Ausgang: 4AS: 4-20mA/2-Leiter SIL2-Ausführung
Der Druckmessumformer / -schalter GEMÜ 3140 eignet sich für präzise Messungen in einem breiten Druckbereich. Der Sensor ist sowohl bei pastösen als auch verunreinigten Medien einsetzbar und eignet sich dank der hochwertigen Werkstoffauswahl auch bei aggressiven Medien. Je nach Ausführung sind sowohl verschiedene elektrische, als auch mechanische Anschlüsse verfügbar. Die Variante mit LED-Display besitzt eine 4-stellige Anzeige, welche drehbar ausgeführt ist.
Typ: 3041: Druck-Messumformer, Druck-Messumformer, Druckschalter
Anschlussgröße: G12: G 1/2, G 1/2
Messart: R: Relativdruck
Messbereich: 10: Messbereich 0 - 10 bar, Messbereich 0 - 10 bar
Werkstoff: 7: 1.4404
Membranwerkstoff: 14: EPDM
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Elektrischer Anschluss: A: Gerätestecker TYP A, Gerätestecker TYP A
Spannung/Frequenz: C1: 24 V DC
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Anzeige: 0: ohne
Ausgang: 4AS: 4-20mA/2-Leiter SIL2-Ausführung
Artikelnummer: 88564752 3140G12R10 714 AC10 4AS
The GEMÜ 3140 pressure transducer/switch is ideal for precise measurements in a wide pressure range. The sensor is suitable for use with both highly viscous and contaminated media and is also suitable for corrosive media due to its high-quality material selection. A variety of electrical and mechanical connections are available, depending on the version. The LED display version boasts a rotatable 4-digit display.
Type: 3041: Pressure transducer, Pressure transducer, pressure switch
Connection size: G12: G 1/2
Type of measurement: R: Relative pressure
Measuring range: 10: Measuring range 0 - 10 bar
Material: 7: 1.4404
Seal material: 14: EPDM
Electrical connection: A: Type A connector
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Display: 0: Without
Output: 4AS: 4 to 20 mA/2-wire SIL2 design
The GEMÜ 3140 pressure transducer/switch is ideal for precise measurements in a wide pressure range. The sensor is suitable for use with both highly viscous and contaminated media and is also suitable for corrosive media due to its high-quality material selection. A variety of electrical and mechanical connections are available, depending on the version. The LED display version boasts a rotatable 4-digit display.
Type: 3041: Pressure transducer, Pressure transducer, pressure switch
Connection size: G12: G 1/2
Type of measurement: R: Relative pressure
Measuring range: 10: Measuring range 0 - 10 bar
Material: 7: 1.4404
Seal material: 14: EPDM
Electrical connection: A: Type A connector
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Display: 0: Without
Output: 4AS: 4 to 20 mA/2-wire SIL2 design
Item number: 88564752 3140G12R10 714 AC10 4AS
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert