807R65D 72114 17720000

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88060143
Beschreibung
Typ 807 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti), (Baureihe 800)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 65 DN 65
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff 21 PA, glasklar
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 1 Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße 77 Konus 77
Messbereich 20000 maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium Wasser Wasser
Temperatur 20°C Mediumstemperatur
Skala minimal 2 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 20 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit m³/h Kubikmeter pro Stunde

Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile