Typ: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 20: DN 20
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1G1: Antriebsgröße 1G1
Typ: 9550: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 20: DN 20
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1G1: Antriebsgröße 1G1
Artikelnummer: 88266903 9550 20Z 511G1
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 20: DN 20
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1G1: Operator size 1G1
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 20: DN 20
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1G1: Operator size 1G1
Item number: 88266903 9550 20Z 511G1
The tender texts have been copied to the clipboard