Typ: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 25: DN 25
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 4G1: Antriebsgröße 4G1
Regelkegel: R1310: 4 m³/h - mod.EQ
Typ: 9550: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 25: DN 25
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 4G1: Antriebsgröße 4G1
Regelkegel: R1310: 4 m³/h - mod.EQ
Artikelnummer: 88307489 9550 25Z 514G1R1310
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 4G1: Operator size 4G1
Regulating cone: R1310: 4 m³/h - mod.EQ
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 4G1: Operator size 4G1
Regulating cone: R1310: 4 m³/h - mod.EQ
Item number: 88307489 9550 25Z 514G1R1310
The tender texts have been copied to the clipboard