Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Hohe Zuverlässigkeit, auch bei Vibration
Einfache Handhabung
Verschiedene Ausführungen und Anschlussarten
Größen von ¼“ bis 2“
Für Reinstmedien geeignet
Für eine platzsparende Verbindung in „Space Saver-Ausführung“ lieferbar
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: T-Stück Reduzierung, Flare x Flare x Flare
Werkstoff Überwurfmutter: 77: PFA, für Flareanschluss
Anschluss-X: 8: 1/2", Code International: 8
Anschluss-Y: 12: 3/4", Code International: 12
Anschluss-Z: 8: 1/2", Code International: 8
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: FRT: T-Stück Reduzierung, Flare x Flare x Flare
Werkstoff Überwurfmutter: 77: PFA, für Flareanschluss
Anschluss-X: 8: 1/2", Code International: 8
Anschluss-Y: 12: 3/4", Code International: 12
Anschluss-Z: 8: 1/2", Code International: 8
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88380966 FRT 77 8 12 8 30 HP
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FRT: Union tee reducer, Flare x Flare x Flare
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Connection X: 8: 1/2", international code: 8
Connection Y: 12: 3/4", international code: 12
Connection Z: 8: 1/2", international code: 8
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FRT: Union tee reducer, Flare x Flare x Flare
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Connection X: 8: 1/2", international code: 8
Connection Y: 12: 3/4", international code: 12
Connection Z: 8: 1/2", international code: 8
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88380966 FRT 77 8 12 8 30 HP
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert