Der einteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B56 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Hoher Durchflusswert
Kugel mit vollem Durchgang
Kompakte Bauweise
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Der einteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, einteilig, Kompaktflansch, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 15: DN 15
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 68: Flansch EN 1092, PN 16/PN40, Form B DN 15 bis DN 80, Flansch EN 1092, PN 16, Form B nur DN 100
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Spannung/Frequenz: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Regelmodul: AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: VR25: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 7s, Drehmoment 25Nm, BAR/VALPES, V-Serie 24V AC/DC, POSI
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Der einteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B56 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: B56: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, einteilig, Kompaktflansch, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 15: DN 15
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 68: Flansch EN 1092, PN 16/PN40, Form B DN 15 bis DN 80, Flansch EN 1092, PN 16, Form B nur DN 100
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Spannung/Frequenz: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Regelmodul: AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: VR25: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 7s, Drehmoment 25Nm, BAR/VALPES, V-Serie 24V AC/DC, POSI
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Artikelnummer: 88884576 B56 15D6837 5T5 AB VR25 X
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B56: Ball valve, metal, electrically operated, one-piece body, compact flange, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 15: DN 15
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 68: Flange EN 1092, PN 16 / PN40, form B DN 15 to DN 80, flange EN 1092, PN 16, form B only DN 100
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Control module: AB: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, 2 additional potential-free torque switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: VR25: Actuator, motorized, operating time 7s, torque 25Nm, BAR/VALPES, V-series 24V AC/DC, POSI
Special execution: X: ATEX certification
The GEMÜ B56 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B56: Ball valve, metal, electrically operated, one-piece body, compact flange, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 15: DN 15
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 68: Flange EN 1092, PN 16 / PN40, form B DN 15 to DN 80, flange EN 1092, PN 16, form B only DN 100
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Control module: AB: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, 2 additional potential-free torque switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: VR25: Actuator, motorized, operating time 7s, torque 25Nm, BAR/VALPES, V-series 24V AC/DC, POSI
Special execution: X: ATEX certification
Item number: 88884576 B56 15D6837 5T5 AB VR25 X
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert