Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C67 CleanStar wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
High Flow-Ausführung wählbar
Hoher Durchfluss bei stressarmer Medienführung
Totraumarm
Durchflussrichtung beliebig
Auch als T-Ventil lieferbar
Optional ist das Ventil mit ECTFE-Überwurfmutter erhältlich.
Reduzierte Kosten durch lange Lebensdauer
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Schließbegrenzung
Anschlussgröße: 16: 1", Code International: 16
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: PL: PrimeLock-Anschluss
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3EF: Antriebsgröße 3 High Flow, (ECTFE Überwurfmutter)
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Membrangröße: 16: Membrangröße 16
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C67 CleanStar wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: C67: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Schließbegrenzung
Anschlussgröße: 16: 1", Code International: 16
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: PL: PrimeLock-Anschluss
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3EF: Antriebsgröße 3 High Flow, (ECTFE Überwurfmutter)
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Membrangröße: 16: Membrangröße 16
Artikelnummer: 88674050 C67 16DPL305403EF HPW
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C67: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size: 16: 1", international code: 16
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: PL: PrimeLock connection
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Operator version: 3EF: Operator size 3 High Flow, (ECTFE union nut)
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 16: Diaphragm size 16
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C67: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size: 16: 1", international code: 16
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: PL: PrimeLock connection
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Operator version: 3EF: Operator size 3 High Flow, (ECTFE union nut)
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 16: Diaphragm size 16
Item number: 88674050 C67 16DPL305403EF HPW
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert