R690 50D 775541HDN
Membranventil, pneumatisch
| Artikelnummer: | 88688366 | |
| Beschreibung |
| Typ | R690 | Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb |
| DN | 50 | DN 50 |
| Gehäuseform | D | Zweiwege-Durchgangskörper |
| Anschlussart | 7 | Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe) |
| Werkstoff Ventilkörper | 75 | Inliner PVDF/Outliner PP, verstärkt |
| Membranwerkstoff | 54 | PTFE/EPDM einteilig |
| Steuerfunktion | 1 | In Ruhestellung geschlossen (NC) |
| Antriebsausführung | HDN | Antriebsgröße HDN (Membrangröße 40) |
| Membrangröße | 40 | Membrangröße 40 |
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen. |
||
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
- Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
- Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
- Reduzierter Steuerluftverbrauch
- Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar
- Betriebsanleitung (de, en)
- Betriebsanleitung (cs)
- Betriebsanleitung (fr)
- Betriebsanleitung (hu)
- Betriebsanleitung (pl)
- Betriebsanleitung (ru)
- Betriebsanleitung (de, tr)
- Betriebsanleitung (zh)
- Datenblatt (de)
- Datenblatt (fr)
- Datenblatt (en)
- Datenblatt (pl)
- Datenblatt (pt)
- Datenblatt (en)
- Datenblatt (zh)
- Datenblatt (ru)