The GEMÜ 539 eSyDrive is a motorized 2/2-way globe valve with a hollow shaft electric actuator. The eSyDrive hollow shaft actuator can be operated as On/Off or with integrated positioner or process controller. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard.
Linear or modified equal-percentage control characteristics
High flow rate
Force and speed are variably adjustable
Extensive diagnostic facilities
Operable via web interface eSy-Web
Integral optical position indicator and LED high visibility display
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil verfügt über einen Hohlwellenantrieb und wird elektrisch betätigt. Der Hohlwellenantrieb eSyDrive kann als Auf-/Zu-Antrieb bzw. als Antrieb mit integriertem Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Geradsitzventil, elektrisch betätigt, elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung: 5: PTFE
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Regelkegel: RS867: 40 m³/h - mod.EQ
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 539 eSyDrive verfügt über einen Hohlwellenantrieb und wird elektrisch betätigt. Der Hohlwellenantrieb eSyDrive kann als Auf-/Zu-Antrieb bzw. als Antrieb mit integriertem Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 539: Geradsitzventil, elektrisch betätigt, elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung: 5: PTFE
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Regelkegel: RS867: 40 m³/h - mod.EQ
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Artikelnummer: 88691454 539 50D3990 5C1L0RS867 1A
The is a motorized 2/2-way globe valve with a hollow shaft electric actuator. The eSyDrive hollow shaft actuator can be operated as On/Off or with integrated positioner or process controller. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard.
Type: 539: Globe valve, electrically operated, electro-mechanical hollow shaft actuator, eSyDrive
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flange ANSI Class 150 RF, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Seat seal: 5: PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Regulating cone: RS867: 40 m³/h - mod.EQ
Actuator version: 1A: Actuator size 1
The GEMÜ 539 eSyDrive is a motorized 2/2-way globe valve with a hollow shaft electric actuator. The eSyDrive hollow shaft actuator can be operated as On/Off or with integrated positioner or process controller. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard.
Type: 539: Globe valve, electrically operated, electro-mechanical hollow shaft actuator, eSyDrive
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flange ANSI Class 150 RF, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Seat seal: 5: PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Regulating cone: RS867: 40 m³/h - mod.EQ
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Item number: 88691454 539 50D3990 5C1L0RS867 1A
The tender texts have been copied to the clipboard