The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Suitable for shut-off and control functions for gaseous, liquid and viscous media
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Free from non-ferrous metals
Optional for food contact according to Regulation (EC) No. 1935/2004
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8C: Clamp DIN 32676 für Rohr EN 10357 Serie A, DN 10 und DN 15, Clamp AD 25,0 mm, Baulänge FTF nur bei Gehäuseform D nach EN 558 Reihe 7
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 10: Stahl
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2G1: Antriebsgröße 2G1
Regelkegel: RC404: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 550 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: 550: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8C: Clamp DIN 32676 für Rohr EN 10357 Serie A, DN 10 und DN 15, Clamp AD 25,0 mm, Baulänge FTF nur bei Gehäuseform D nach EN 558 Reihe 7
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 10: Stahl
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2G1: Antriebsgröße 2G1
Regelkegel: RC404: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
Artikelnummer: 88470394 550 15D8C341012G1RC404
The 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8C: Clamp DIN 32676 for pipe EN 10357 series A, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, DN 10 and DN 15, clamp OD 25.0 mm
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 10: 1.4404
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2G1: Operator size 2G1
Regulating cone: RC404: 1 m³/h - mod. EQ with red. seat
The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8C: Clamp DIN 32676 for pipe EN 10357 series A, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, DN 10 and DN 15, clamp OD 25.0 mm
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 10: 1.4404
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2G1: Operator size 2G1
Regulating cone: RC404: 1 m³/h - mod. EQ with red. seat
Item number: 88470394 550 15D8C341012G1RC404
The tender texts have been copied to the clipboard