Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 650 BioStar verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Bei den Membrangrößen 80 und 100 bestehen die Druckfedern aus epoxy-beschichtetem Federstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
CIP-/SIP-fähig
Autoklavierbar, je nach Ausführung
Kontrollierte Abluftführung optional erhältlich
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Ausführung nach ATEX auf Anfrage
The 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 20: DN 20
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Surface: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 20: DN 20
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Surface: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88675462 650 20D88405M11T1 2059 SF2
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert