➥ Råmateriale (rustfrit stål etc.)
| Varegruppe: | åmateriale (rustfrit stål etc. |
|---|---|
| Materialer: | 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L |
| Diameter fra … til …: | Stanglængde 3.000 mm som standard, rund: Diameter 5 – 300 mm, flad: Diameter 40*30 – 390*390 mm |
| Påkrævede attester og certifikater: | Materialeattest 3.2, AD2000 regelsæt W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479 |
| Seriebatch-størrelser / tonnager: | 500 kg – 100 tons |
| Udvalg af varianter: | GEMÜ-specifikke mål, delvist standardmål |
| Andet: | Smedede skiver |
➥ Tryk- og tallerkenfjedre
| Varegruppe: | Tryk- og tallerkenfjedre |
|---|---|
| Materialer: | 1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr |
| Diameter fra … til …: | Ø2 - Ø100 |
| Kompleksitet: | Enkel / kompleks / etc. |
| Påkrævede attester og certifikater: | Fabriksattest |
| Seriebatch-størrelser / tonnager: | Prøver, lille serie 50-500, stor serie op til 100.000+ |
| Udvalg af varianter: | Trykfjedre, tallerkenfjedre, fjederpakker, bølgefjedre |
| Overfladekrav: | Standard |
| Gængse produkter i varegruppen: | Tallerkenfjedre, trykfjedre, fjederpakker. |
| Andet: | Præcisionsdele, høj grad af præcision |
➥ Rotationsdele
| Varegruppe: | Rotationsdele |
|---|---|
| Materialer: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Diameter fra … til …: | Ø5mm - Ø100mm |
| Kompleksitet: | Enkel / kompleks |
| Påkrævede attester og certifikater: | 3.1 Attest, eksportkontrol, LLE |
| Seriebatch-størrelser / tonnager: | Fra prøvestørrelser til serier på 100.000+ |
| Udvalg af varianter: | Mange forskellige varianter |
| Overfladekrav: | Ra 0,8 til Ra 3,2 |
| Gængse produkter i varegruppen: | Spindler, gevindspindler med trapezgevind |
| Andet: | Præcisionsdele, høj grad af nøjagtighed, komponenter er til dels forsynet med graveringer, form og positionstolerancer |
➥ Udfræsede dele
| Varegruppe: | Udfræsede dele |
|---|---|
| Materialer: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, plast etc |
| Diameter fra … til …: | 5mm - 300mm |
| Kompleksitet: | Enkel / kompleks |
| Påkrævede attester og certifikater: | 3.1 Attest, eksportkontrol, LLE |
| Seriebatch-størrelser / tonnager: | Fra prøvestørrelser til serier på 10.000+ |
| Udvalg af varianter: | Mange forskellige varianter |
| Overfladekrav: | Ra 0,8 til Ra 3,2 |
| Gængse produkter i varegruppen: | Membranventiler, huse, flanger etc. |
| Andet: | Præcisionsdele, høj grad af nøjagtighed, komponenter er til dels forsynet med graveringer, form og positionstolerancer |
➥ Dybtrækningsdele
| Varegruppe: | Dybtrækningsdele | |||
|---|---|---|---|---|
| Materialer: | 1.4404, 1.4301 | |||
| Diameter fra … til …: | Op til 150 mm | |||
| Kompleksitet: | Enkel / kompleks / etc. | |||
| Overfladekrav: | Elektropolerede overflader | |||
| Materialetykkelse: | Op til 2 mm | |||
| Efterbearbejdning: |
| |||
| Dybtrækningsdybde: | Op til 120 mm |
➥ Udstansede dele
| Varegruppe: |
| ||
|---|---|---|---|
| Materialer: | Stål, rustfrit stål | ||
| Diameter fra … til …: | Runde og firkantede former, bukkede dele | ||
| Påkrævede attester og certifikater: | Efter individuelt krav | ||
| Seriebatch-størrelser / tonnager: | 1 – 10.000 stk | ||
| Udvalg af varianter: | Stort (ofte projektafhængigt) | ||
| Overfladekrav: | Afgratet / til coatinger | ||
| Gængse produkter i varegruppen: | Laserdele, udstansede dele, til dels bukkede |
➥ Fingodsdele
| Varegruppe: | Fingodsdele | |
|---|---|---|
| Materialer: | 1.4408, CF3M og lignende | |
| Delenes vægt: | 0,02 kg til 60 kg | |
| Kompleksitet: | Enkel / kompleks / etc. | |
| Påkrævede attester og certifikater: | Certificering og testmetode iht. AD 2000 W0, PED, til dels tæthedskontrol påkrævet | |
| Årlige antal: | 10 – 10.000 stk. | |
| Overfladekrav: | Overflade elektropoleret, mekanisk poleret | |
| Efterbearbejdning: | Mekanisk bearbejdet klar til indbygning |
➥ Sænksmedede dele
| Varegruppe: |
| ||
|---|---|---|---|
| Materialer: | 1.4435 /F316 L (begrænset delta-ferrit-indhold) | ||
| Vægt på delene fra-til: | 0,24 kg til 42,5 kg | ||
| Kompleksitet: | Kompleks | ||
| Påkrævede attester og certifikater: | AD2000 Direktiv om trykbærende udstyr, 3.1 Attest iht. EN og ASME | ||
| Seriebatch-størrelser: | 500 – 10.000 stk. | ||
| Udvalg af varianter: | Tegningsdele, overskueligt udvalg af varianter | ||
| Overfladekrav: | Højt overfladekrav, som ligger over de sædvanlige smedekvaliteter iht. standard | ||
| Gængse produkter i varegruppen: | Ventilhus |
➥ Overfladebearbejdning
| Varegruppe: | Overfladebearbejdning |
|---|---|
| Materialer: | Glidecoatinger, coatinger, lakeringer, epoxy-coatinger o.a. |
| Diameter fra … til …: | Forskellige geometrier |
| Kompleksitet: | Enkel / kompleks / f.eks. flere lag |
| Påkrævede attester og certifikater: | Alt efter behov |
| Seriebatch-størrelser / tonnager: | For det meste 1 – 5000 stk. |
| Udvalg af varianter: | Stort |
| Overfladekrav: | Coatinger/RAL-farver/overfladekvalitet etc. |
| Gængse produkter i varegruppen: | Skiver, skruer, huse |
| Andet: | Tilpasning til materialer og anvendelsesformål |
➥ Elektroniske komponenter
| Varegruppe: | Elektroniske komponenter | |
|---|---|---|
| Påkrævede attester og certifikater: | UL-godkendelse | |
| Seriebatch-størrelser / tonnager: | 500 til 2000 stk., men også prøveantal | |
| Produktkrav: |
| |
| Gængse produkter i varegruppen: | Bestykkede printplader, tryk-, temperatur- og flowsensorer, specialfremstillede kabler, stikforbindelser (M8, M12 etc.) |
➥ Elastomerdele, tætninger og O-ringe
| Varegruppe: | Elastomerdele, tætninger og O-ringe |
|---|---|
| Materialer: | EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF etc. |
| Diameter fra … til …: | 2 mm – 400 mm |
| Kompleksitet: | Enkel til middel kompleksitet |
| Påkrævede attester og certifikater: | USP Class VI, FDA, BAM, EG 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary etc. |
| Seriebatch-størrelser / tonnager: | 100 stk. – 40.000 stk. |
| Udvalg af varianter: | Særdeles mange forskellige varianter |
| Produktkrav: | Lang levetid, tæthed, godkendelsesspecifikt |
| Gængse produkter i varegruppen: | O-ringe, læberinge, V-manchetter, tætningsskiver, bælge, værktøjsbundne formdele, lukketætninger |
➥ Sprøjtestøbte plastdele
| Varegruppe: | Sprøjtestøbte plastdele |
|---|---|
| Materialer: | Standardpolymerer, tekniske polymerer, højeffektive polymerer |
| Påkrævede attester og certifikater: | Levering med fabriksprøveattest |
| Seriebatch-størrelser / tonnager: | 25 kg til ca. 190 t |
| Produktkrav: | Teknisk krævende, høj kvalitetsstandard |
| Gængse produkter i varegruppen: | Sprøjtestøbte plastdele og granulater, halvfabrikata |
| Andet: | Additiver og fyldstoffer (som f.eks. glasfiber) hører også til kravene |
➥ Tandhjul, gear, glide- og kuglelejer
| Varegruppe: | Tandhjul, gear, glide- og kuglelejer |
|---|---|
| Materialer: | Stål, rustfrit stål, plast |
| Diameter fra … til …: | Bredt spektrum, alle iht. gængse dimensionsområder |
| Kompleksitet: | Også komplekse dele |
| Påkrævede attester og certifikater: | Der kræves til dels fabriksprøveattester |
| Overfladekrav: | Forzinket |
| Udvalg af varianter: | Stort |
| Produktkrav: | Til dels indsatshærdet |
| Gængse produkter i varegruppen: | Tandhjul, tanddrev, plastglidelejer ... |
➥ Spåntagende værktøj
| Varegruppe: | Spåntagende værktøj |
|---|---|
| Materialer: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Diameter fra … til …: | Ø5mm - Ø100mm |
| Kompleksitet: | Enkel / kompleks |
| Seriebatch-størrelser / tonnager: | 1 – 15.000 |
| Udvalg af varianter: | Mange forskellige varianter |
| Produktkrav: | Høj værktøjsstandtid |
| Gængse produkter i varegruppen: | Vendeskærsplatter, fræseværktøj, gevindskæreværktøj, højeffektive VHM-bor |
➥ Emballager / transportbeskyttelse
Gængse produkter i varegruppen:
• Udstansede kasser / foldekasser
• Fag / tilskæringer / polsterplader
• Pallelåg
• Tray-emballage
• PE-poser
• Luftpolsterfolie / manuel omviklingsfolie / slangefolie / strækfolie
• Kassekapper
• Svøbebånd og tape
• Nettilskæringer
• Genbrugsemballage (EPP-/ EPS-formdele)
• Stikdåsesystemer
• Europaller / engangspaller IPPC-behandlet
• Trækasser i diverse mål, IPPC-behandlet
➥ Samle- og fastgørelseselementer
| Varegruppe: | Samle- og fastgørelseselementer |
|---|---|
| Materialer: | Stål, rustfrit stål, plast |
| Diameter fra … til …: | Bredt udvalgt, alle gængse dimensioner (især ca. M2-M30) |
| Kompleksitet: | Enkel / kompleks / etc. |
| Påkrævede attester og certifikater: | Fabriksprøveattester, f.eks. 3.1 |
| Overfladekrav: | Galvaniseret, Gleitmo-coatinger, andre coatinger som f.eks. zinklamel, XYLAN o.a. |
| Seriebatch-størrelser / tonnager: | 50 stk. - ca. 750.000 stk. |
| Udvalg af varianter: | Hele spektret af standard- og specialdele iht. tegning |
| Produktkrav: | Standard og AD 2000 |
| Gængse produkter i varegruppen: | Samle- og fastgørelseselementer |
| Andet: | Gennem- og indsatshærdet |