I biprocesserne anvendes der især sædeventiler og i hovedprocesserne overvejende aseptiske membranventiler og flervejs-ventilblokke, hvor GEMÜ er førende på verdensmarkedet.
Originalt GEMÜ-tætningssystem
I mere end tre årtier har GEMÜ udviklet sit eget tætningssystem til membranventiler med tætningsribber op til DN100. Vha. en tætningsvulst rundt i kanten af ventilhuset opstår der en defineret tætningskant udadtil. Herved reduceres den ringformede luftspalte mellem membran og ventilhus, hvilket gør dette tætningssystem særdeles velegnet til applikationer inden for lægemidler, bioteknologi og kosmetik.
Sporing af GEMÜ membraner
GEMÜ membraner til membranventiler med an bestilles separat emballeret med godkendelsesattest og dermed spores.
Implementering af reguleringskredsløb
Ud over styring af procesmedier tilbyder vi også løsninger til regulering af væsker. Pneumatisk betjente ventiler kombineres således ideelt med stillings- og procesregulatorerne GEMÜ 1434, GEMÜ 1435 eller GEMÜ 1436. De elektromotoriske reguleringsventiler kan leveres med integreret regulator.
Alsidigt materialevalg
Som alternativ til metalventilhuse der også plast-membranventilhuse til rådighed til vandbehandling, forsyning af rengøringsmidler og andre applikationer.
Eksempelprocesser med GEMÜ ventil-, måle- og reguleringssystemer
- fremstilling og aftapning af øjensalve, tandpasta, farmaceutiske tilsætningsmidler og infusionsvæsker, enzymer til forskellige industrigrene
- rengørings- og CIP-anlæg, vandforsyning, kølekredsløb
Produktfordele ved membranventiler med metalventilhus
- designet iht. GMP-retningslinjer
- de af membranventilernes tætningselementer, der berører mediet, er testet iht. USP Class 6, er i overensstemmelse med kravene fra FDA samt har BSE/TSE-overensstemmelse
- EHEDG-certificeret tætningssystem
- kan steriliseres og autoklaveres
Produktfordele ved flervejs-ventilblokke af metal
- øget produktsikkerhed (færre fittings og svejsesømme, lille restvolumen, lille beskyllet flade)
- mindre pladsbehov vha. kompakt design
- konstruktion tømningsoptimeret og med reduceret dødrum
- individuel, kundespecifik konstruktion og fleksibelt design
- kortere og enkel validering
- ventilhus udarbejdet fra komplet blok, aktuatorer og membraner fra det gennemprøvede GEMÜ-modulsystem
Produktfordele ved sæde- og reguleringsventiler
- velegnet til mange omskiftninger
- stort flow
- plastventilhus af korrosionsbestandige materialer
- metalventilhus fås i forskellige materialer
- kan leveres i sterile og hygiejniske udførelser
- meget gode reguleringsegenskaber, mulighed for individuel planlægning af reguleringskarakteristikken
- ATEX-overensstemmende udførelser til eksplosionsfarlige områder
Alle GEMÜ-ventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator kan leveres med instrumentering fra fabrikken.