Den centriske butterflyventil GEMÜ 417 har et ergonomisk udformet, korrosionsfast håndtag af plast. Håndtaget kan sikres mod utilsigtet fejlindstilling ved hjælp af en integreret låseanordning.
- Lav vægt
- Korrosionsbestandigt plasthus
- Enkel montering med omløber
- Ergonomisk håndtag med drejningssikring og låsning
- Medietemperatur:0 indtil 60 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 50
- Tilslutningstyper:Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder:BS | DIN
- Husmaterialer:PVC-U, grå
- Manchetmaterialer:EPDM | FKM
- Skivematerialer:PVDF
- Konformiteter:EAC
Passende tilbehør
Video til produktet
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visninger
Online siden 03.11.2021
Andre videoer