- Højeffektiv ventil med dobbeltexcentrisk struktur til straks at adskille spjældet fra sædet (tætningen), således at friktionen reduceres, og levetiden øges
- Gennemgående aksel med temperaturbestandigt grafitleje og PTFE-pakning til efterjustering under drift, så der opnås reduceret lækage, også i lavtryksområdet
- Anti-stat-anordning til ATEX-område
- Du kan vælge mellem forskellige aktuatortyper
- Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12,lækagehastighed A
- Medietemperatur:-60 indtil 230 °C
- Omgivelsestemperatur:-20 indtil 70 °C
- Driftstryk:0 indtil 40 bar
- Nominelle diametre:DN 50 indtil 300
- Husformer:Wafer
- Tilslutningsstandarder:ASME | ISO
- Ventilhusmaterialer:| 1.4408 (CF8M), fingodsmateriale
- Manchetmaterialer:PTFE TFM™
- Skivematerialer:1.4408
- Forsyningsspænding:| | | | | | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 400 V AC, 50 Hz
- Indstillingstid 90°:13 indtil 35 s
- Kapslingsklasse:IP68
- Konformiteter:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft