- Krachtige klep met dubbelexcentrische structuur om de schijf direct van de zitting (afdichting) te scheiden, waardoor de wrijving verminderd en de levensduur verlengd wordt
- Doorlopende as met temperatuurbestendige grafietlagering en PTFE-pakking voor het afstellen in bedrijf voor verminderde lekkage ook in het lagedrukbereik
- Antistatische voorziening voor ATEX-bereik
- Diverse aandrijvingstypen leverbaar
- Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
- Mediumtemperatuur:-60 tot 230 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaat:DN 50 tot 300
- Behuizingsvormen:Wafer
- Aansluitnormen:ASME | ISO
- Behuizingsmaterialen:| 1.4408 (CF8M), precisiegietmateriaal
- Manchetmaterialen:PTFE TFM™
- Ringmaterialen:1.4408
- Voedingsspanning:| | | | | | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 400 V AC, 50 Hz
- Regeltijd 90°:13 tot 35 s
- Beschermklasse:IP68
- Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft