Egenskaber
- Høje flowværdier
- Hurtig omskiftning
- Høje driftstryk
- Høje temperaturer
Typiske driftsmedier
- Væsker: Vand, glykol, kølesmøremiddel
- Gasser: Luft, trykluft
Applikationer
- Produktion og fordeling af trykluft, vand, industrigas
- Dosering og tapning
- Varmevekslere og varmesystemer
- Opvarmning og køling i maskiner, anlæg og bygninger
- Farve- og rengøringsteknik
- Filterteknik og filterrengøring
Tekniske specifikationer
| Medietemperatur: | -20 til 220 °C |
| Driftstryk: | 0 til 137 bar |
| Indvendig diameter: | DN 8 til 150 |
| Tilslutningstyper: | Clamp | Flange | Gevind | Studser |
| Ventilhusmateriale: | 1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF |
| Aktuatortype: | manuel, pneumatisk eller elektrisk betjening |
GEMÜ kugleventiler

BB04, B24, B44 og B54
Kuglehane til høje krav med kontrolleret deltaferritandel på < 3 %
Eksempler på anvendelse
- Vandbehandling
- Dampbehandling
- CIP-rengøringsproces
- SIP-rengøringsproces

BB02, B22, B42 og B52
Kuglehane, som kan anvendes ved vakuum
Eksempler på anvendelse
- Vandbehandling
- Fordeling af kølesmøremiddel
- Levnedsmiddelindustrien
- Sanitære installationer
- Drikkevandsinstallationer
GEMÜ BB02
med fri akselende GEMÜ B22
med håndtag
GEMÜ B42
pneumatisk betjent
GEMÜ B52
elektromotorisk betjent

BB06, B26, B46, B56
Kuglehane med kompakt konstruktion og høje flowværdier
Eksempler på anvendelse
- Procesindustrien
- Solcelleindustrien
- Industri- og bygningsteknik

B20
Kuglehane, som er meget let og fleksibel i brug
Eksempler på anvendelse
- Vandbehandling
- Fordeling af kølesmøremiddel
- Varmekredsløb
- Trykluftforsyning