De optimale ventiler til hurtig omskiftning
Alle ventiler, som aktiveres af en elektromagnetisk aktuator og anvendes i processer, tilhører kategorien procesmagnetventiler. De anvendes ofte til doseringsopgaver, fordi de har en ekstremt hurtig omskiftning.
Eksempler på anvendelse
- Vandbehandlingsanlæg, vaske- og rengøringsanlæg
- Anlæg til nærings- og fødevareindustrien, kemiindustrien, galvaniseringsteknik
- Anlæg til fotoindustrien samt til laboratorie-, analyse- og medikotekniske enheder
Innovativt dobbeltbælgprincip til højere driftstryk
Til magnetventiler anvendes som regel ventilprincippet fra sædeventiler med kort vandring. På grund af magnetens begrænsede kraft anvendes procesmagnetventiler dog mest til lave driftstryk. Derfor har GEMÜ udviklet et patenteret dobbeltbælgsystem, som kompenserer for trykkræfterne. Dermed kan procesmagnetventilen GEMÜ M75 også anvendes ved et driftstryk på 6 bar til alle nominelle diametre – og med samme, kompakte magnetaktuator. Se i videoen, hvordan trykaflastningen fungerer sammenlignet med almindelige magnetventiler:
Pilotventiler har også en magnetaktuator, men anvendes kun til aktivering af pneumatiske aktuatorer. Også her tilbyder GEMÜ en bred portefølje. Prøv at se i produktoversigten