2/2-vejs membranventilen GEMÜ 612 har et temperaturbestandigt plasthåndhjul og betjenes manuelt. En lukkebegrænsning til forlængelse af membranlevetiderne og en optisk stillingsindikator er integreret som standard..
- Kompakt konstruktion til trange pladsforhold
- Velegnet til CIP/SIP
- Kan autoklaveres
- Lang levetid på membranerne vha. patenteret lukkebegrænsning
- Minimumflow kan indstilles trinløst vha. lukkevandringsbegrænsning
- Optional mit Regelkegel verfügbar
- Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
- Sterilisationstemperatur: Maks. 150 °C
- Omgivelsestemperatur*: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre*: DN 10 indtil 20
- Ventilhusformer: 2/2-vejs | Beholderventilhus | Flervejshus | i-ventilhuse
- Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterialer: 1.4408, fingodsmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435, fingodsmateriale | 1.4539 (904L), blokmateriale | 1.4539 (904L), smedemateriale
- Membranmaterialer: EPDM | FKM | PTFE
- Konformiteter*: 3A | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Ilt | TA-Luft
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
40 Visninger
Online siden 20.12.2023