Die Armaturenverschraubung GEMÜ 1035 ist einsetzbar für GEMÜ Kunststoffarmaturen und ist in verschiedenen Werkstoffen (PVC-U, PP, PVDF) und Nennweiten (DN 10 bis 100) verfügbar.
Hochschlagzähes, robustes Material für sicheren Betrieb
Physiologisch unbedenklich
Zeitersparnis durch einfache und schnelle Montage und Demontage der Armaturen und Durchflussmesser im Rohrleitungssystem
Kompakte Bauweise
Die Armaturenverschraubung ist einsetzbar für GEMÜ Kunststoffarmaturen und ist in verschiedenen Werkstoffen (PVC-U, PP, PVDF) und Nennweiten (DN 10 bis 100) verfügbar.
Typ: Armaturenverschraubung
DN: 25: DN 25
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff: 1: PVC-U, grau
Dichtungswerkstoff: 14: EPDM, O-Ring
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Die Armaturenverschraubung GEMÜ 1035 ist einsetzbar für GEMÜ Kunststoffarmaturen und ist in verschiedenen Werkstoffen (PVC-U, PP, PVDF) und Nennweiten (DN 10 bis 100) verfügbar.
Typ: 1035: Armaturenverschraubung
DN: 25: DN 25
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff: 1: PVC-U, grau
Dichtungswerkstoff: 14: EPDM, O-Ring
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Artikelnummer: 88030469 1035 25D 7 114 0101
The union end can be used for GEMÜ plastic valves and flowmeters and is available in various materials (PVC-U, PP, PVDF) and nominal sizes (DN 10 to 100).
Type: 1035: Union ends
DN: 25: DN 25, d 32
Form: D: Straight through
Connection type: 7: Union ends, insert and threaded spigot DIN (sockets)
Material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: O-ring, EPDM
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The GEMÜ 1035 union end can be used for GEMÜ plastic valves and flowmeters and is available in various materials (PVC-U, PP, PVDF) and nominal sizes (DN 10 to 100).
Type: 1035: Union ends
DN: 25: DN 25, d 32
Form: D: Straight through
Connection type: 7: Union ends, insert and threaded spigot DIN (sockets)
Material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: O-ring, EPDM
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88030469 1035 25D 7 114 0101
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert