Der Weggeber GEMÜ 4232 ist für den Anbau an Ventile mit Linearantrieben vorgesehen und dient der Ermittlung der Ventilstellung. Er wird als Weggeber der intelligenten Stellungsregler GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1435 ePos und GEMÜ 1436 cPos verwendet, welche wahlweise mittels der offenen Aderenden oder eines M12-Kabelsteckers angeschlossen werden können (je nach Ausführung bzw. Auswahl des Reglers).
Optionaler Geräteschutz durch Eigensicherheit (Ex i) für den Einsatz in Zone 1, 2, 21, 22
Optionaler Geräteschutz erhöhte Sicherheit (Ex e) in Verbindung mit nicht funkend (Ex n) und (Staub-) Schutz durch Gehäuse (Ex t) für den Einsatz in Zone 2, 22
Einfacher Aufbau auf GEMÜ Linearantriebe
Kompaktes, stabiles Gehäuse
Langlebig
Nachträglich an GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe adaptierbar
Technisch ausgereifte und bewährte Konstruktion
Der Weggeber GEMÜ 4232 ist für den Anbau an Ventile mit Linearantrieben vorgesehen und dient der Ermittlung der Ventilstellung. Er wird als Weggeber der intelligenten Stellungsregler GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1435 ePos und GEMÜ 1436 cPos verwendet, welche wahlweise mittels der offenen Aderenden oder eines M12-Kabelsteckers angeschlossen werden können (je nach Ausführung bzw. Auswahl des Reglers).
Typ: Weggeber für Linearantriebe
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 14: Aluminium eloxiert
Weggeberlänge: 030: Potentiometer 30 mm Länge
Kabellänge: 05M0: 5 m Kabel, 3-polig
Kabelanschluss: 4001: M12 Kabelsteckverbinder, gerade
Sonderausführung: X: ATEX/IECEx ib für Zone1 / 21 Zündschutzart Eigensicherheit
Der Weggeber GEMÜ 4232 ist für den Anbau an Ventile mit Linearantrieben vorgesehen und dient der Ermittlung der Ventilstellung. Er wird als Weggeber der intelligenten Stellungsregler GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1435 ePos und GEMÜ 1436 cPos verwendet, welche wahlweise mittels der offenen Aderenden oder eines M12-Kabelsteckers angeschlossen werden können (je nach Ausführung bzw. Auswahl des Reglers).
Typ: 4232: Weggeber für Linearantriebe
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 14: Aluminium eloxiert
Weggeberlänge: 030: Potentiometer 30 mm Länge
Kabellänge: 05M0: 5 m Kabel, 3-polig
Kabelanschluss: 4001: M12 Kabelsteckverbinder, gerade
Sonderausführung: X: ATEX/IECEx ib für Zone1 / 21 Zündschutzart Eigensicherheit
Artikelnummer: 88777180 4232000Z1403005M04001 X
The GEMÜ 4232 travel sensor is intended for the attachment to valves with linear actuators and is used to determine the valve position. It is used as a travel sensor for the GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1435 ePos and GEMÜ 1436 cPos intelligent positioners, which can be connected using either the open cable ends or an M12 cable connector (depending on the design and/or selection of the controller).
Type: 4232: Travel sensor for linear actuators
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 14: Anodized aluminium
Travel length: 030: Potentiometer, 30 mm length
Cable length: 05M0: 5 m cable, 3-pin
Cable connection: 4001: M12 cable plug, 5-pin, plastic
Special version: X: ATEX/IECEx ib for zone 1 / 21 type of protection Intrinsic safety
The GEMÜ 4232 travel sensor is intended for the attachment to valves with linear actuators and is used to determine the valve position. It is used as a travel sensor for the GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1435 ePos and GEMÜ 1436 cPos intelligent positioners, which can be connected using either the open cable ends or an M12 cable connector (depending on the design and/or selection of the controller).
Type: 4232: Travel sensor for linear actuators
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 14: Anodized aluminium
Travel length: 030: Potentiometer, 30 mm length
Cable length: 05M0: 5 m cable, 3-pin
Cable connection: 4001: M12 cable plug, 5-pin, plastic
Special version: X: ATEX/IECEx ib for zone 1 / 21 type of protection Intrinsic safety
Item number: 88777180 4232000Z1403005M04001 X
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert