Die Wellenverlängerung RCO für Schwenkarmaturen ist ein Distanzstück zwischen manuell-, pneumatisch- oder elektrischbetätigten Armaturen. Hiermit können Armaturen vor Überflutung geschützt werden oder es kann einen besseren Zugang zur Bedienung der Armatur gewährt werden (auch bei Handnotbetätigung).
Die Wellenverlängerung RCO für Schwenkarmaturen ist ein Distanzstück zwischen manuell-, pneumatisch- oder elektrischbetätigten Armaturen. Hiermit können Armaturen vor Überflutung geschützt werden oder es kann einen besseren Zugang zur Bedienung der Armatur gewährt werden (auch bei Handnotbetätigung).
Typ: Wellenverlängerung
Werkstoff: S: Stahl, beschichtet
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Anschluss Antrieb: F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: W120: Wellendurchmesser = 120 mm, 2 Passfedern, Wellendurchmesser = 120 mm, 2 Passfedern
Körper: K: Adaption Körper
Anschluss Körper: F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Länge: 1T0: 1000 mm
Die Wellenverlängerung RCO für Schwenkarmaturen ist ein Distanzstück zwischen manuell-, pneumatisch- oder elektrischbetätigten Armaturen. Hiermit können Armaturen vor Überflutung geschützt werden oder es kann einen besseren Zugang zur Bedienung der Armatur gewährt werden (auch bei Handnotbetätigung).
Typ: RC0: Wellenverlängerung
Werkstoff: S: Stahl, beschichtet
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Anschluss Antrieb: F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: W120: Wellendurchmesser = 120 mm, 2 Passfedern, Wellendurchmesser = 120 mm, 2 Passfedern
Körper: K: Adaption Körper
Anschluss Körper: F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Länge: 1T0: 1000 mm
Artikelnummer: 88416746 RC0SAF30W120KF30W1201T0
The RCO shaft extension for quarter turn valves is a distance piece between manually, pneumatically or electrically operated valves. This means that valves can be protected from flooding or better access for operation of the valve can be ensured (also for manual override).
Type: RC0: Shaft extension
Material: S: Steel, coated
Antrieb: A: Operator mounting
Actuator connection: F30: F30, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: W120: Shaft diameter = 120 mm, 2 keyways, Shaft diameter = 120 mm, 2 keyways
Body: K: Body mounting
Body connection: F30: F30, flange type DIN EN ISO 5211
Length: 1T0: 1000 mm
The RCO shaft extension for quarter turn valves is a distance piece between manually, pneumatically or electrically operated valves. This means that valves can be protected from flooding or better access for operation of the valve can be ensured (also for manual override).
Type: RC0: Shaft extension
Material: S: Steel, coated
Antrieb: A: Operator mounting
Actuator connection: F30: F30, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: W120: Shaft diameter = 120 mm, 2 keyways, Shaft diameter = 120 mm, 2 keyways
Body: K: Body mounting
Body connection: F30: F30, flange type DIN EN ISO 5211
Length: 1T0: 1000 mm
Item number: 88416746 RC0SAF30W120KF30W1201T0
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert