GEMÜ ADA ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Bewährte Antriebstechnologie
Einfache Einstellung der Endlagen
Einfache Montage
Flexibel einsetzbar
Hubbegrenzung verfügbar (optional)
Robuste Ausführung
SIL 3 zertifiziert
Vielfältiges Zubehör
GEMÜ ADA ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: Antrieb pneumatisch, doppeltwirkend, Universal Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0080U: 0080 (ADA/ASR/ASL)
Antriebsflansch: F05F07: F05/F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: Y: mit Zentrierung
Nabe und Schlüsselweite: S17/S14: Stern, SW 17 mm, Adapter auf SW 14 mm, Stern, SW = 17 mm, Adapter auf SW = 14 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2, Allg. Industrieasuführung (ADA/ASR/ASL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE Typ: BU08: ADA0080U
GEMUE Antriebsfedersatz: A: 0, Federn je Seite (ADA)
GEMUE Anschluss: C: F05/F07 S17
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (ADA/ASR/ASL)
GEMÜ ADA ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: ADA: Antrieb pneumatisch, doppeltwirkend, Universal Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0080U: 0080 (ADA/ASR/ASL)
Antriebsflansch: F05F07: F05/F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: Y: mit Zentrierung
Nabe und Schlüsselweite: S17/S14: Stern, SW 17 mm, Adapter auf SW 14 mm, Stern, SW = 17 mm, Adapter auf SW = 14 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2, Allg. Industrieasuführung (ADA/ASR/ASL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE Typ: BU08: ADA0080U
GEMUE Antriebsfedersatz: A: 0, Federn je Seite (ADA)
GEMUE Anschluss: C: F05/F07 S17
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (ADA/ASR/ASL)
Artikelnummer: 88389767 ADA0080U F05/07S17S14A
GEMÜ ADA is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ADA: Pneumatic actuator, double acting, Universal actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0080U: 0080 (ADA/ASR/ASL)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S17/S14: Star, WAF 17 mm, adapter to WAF 14 mm, Star, WAF = 17 mm, adapter to WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Control pressure range: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: BU08: ADA0080U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (ADA)
GEMUE connection: C: F05/F07 S17
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (ADA/ASR/ASL)
GEMÜ ADA is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ADA: Pneumatic actuator, double acting, Universal actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0080U: 0080 (ADA/ASR/ASL)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S17/S14: Star, WAF 17 mm, adapter to WAF 14 mm, Star, WAF = 17 mm, adapter to WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, Gen. industrial version (ADA/ASR/ASL), housing alu, anodising layer 25-35µm, end caps alu, powder coated, shaft C steel + ENP, bolts A2
Control pressure range: 3,0-8,0: 3,0-8,0 bar
GEMUE type: BU08: ADA0080U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (ADA)
GEMUE connection: C: F05/F07 S17
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (ADA/ASR/ASL)
Item number: 88389767 ADA0080U F05/07S17S14A
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert