GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 710 verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Hoher Durchflusswert
Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
Verfügbar als 2/2-Wege und 3/2-Wege Version
Optional mit Regelkugel verfügbar
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: Kugelhahn, Kunststoff, pneumatisch betätigt
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM, maximal -15°C - +210°C
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 710 verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: 710: Kugelhahn, Kunststoff, pneumatisch betätigt
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM, maximal -15°C - +210°C
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Artikelnummer: 88236955 710 32D 220 43 1
The 2/2 and/or 3/2-way plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
Item number: 88236955 710 32D 220 43 1
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert