Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 423 verfügt über einem wartungsarmen, elektromotorisch betätigten Schwenkantrieb. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Geringes Gewicht
Justierbare Endlagenstellungen über Mikroschalter
Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
Einfache Montage durch Überwurfmutter
Kompakte Bauweise
Die zentrische Absperrklappe verfügt über einem wartungsarmen, elektromotorisch betätigten Schwenkantrieb. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: J4C20: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 20Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 423 verfügt über einem wartungsarmen, elektromotorisch betätigten Schwenkantrieb. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: 423: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: J4C20: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 20Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Artikelnummer: 88680858 423 15D 7 114U5 AEJ4C20
The butterfly valve has a low maintenance motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 423: Butterfly valve, motorized
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C20: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 20Nm, J+J, type J4 heating, IP67
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
The GEMÜ 423 butterfly valve has a low maintenance motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 423: Butterfly valve, motorized
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C20: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 20Nm, J+J, type J4 heating, IP67
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
Item number: 88680858 423 15D 7 114U5 AEJ4C20
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert