Das hochreine 2/2-Wege-Membransitzventil aus Kunststoff GEMÜ C50 iComLine verfügt über einen pneumatischen Antrieb. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Neben 2/2-Wege-Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.
Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
Gute Eignung für aggressive Medien
Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
Manifolds als platzsparende Baulösung
Das hochreine 2/2-Wege-Membransitzventil aus Kunststoff verfügt über einen pneumatischen Antrieb. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Neben 2/2-Wege-Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.
Typ: Kunststoffsitzventil, pneumatisch
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1A1: Antriebsgröße 1, Sitzdurchmesser 6,38 mm, mit Sichtanzeige
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Das hochreine 2/2-Wege-Membransitzventil aus Kunststoff GEMÜ C50 iComLine verfügt über einen pneumatischen Antrieb. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Neben 2/2-Wege-Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.
Typ: C50: Kunststoffsitzventil, pneumatisch
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1A1: Antriebsgröße 1, Sitzdurchmesser 6,38 mm, mit Sichtanzeige
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Artikelnummer: 88493070 C50 6D7730 511A1 HPW
The ultra-pure 2/2-way plastic diaphragm globe valve has a pneumatic actuator. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. The external actuator parts are made of PVDF. An integral optical position indicator is standard. In addition to 2/2-way valve bodies, customized multi-port valve block solutions can be produced.
Type: C50: Plastic globe valve, pneumatic
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 77: Flare connection with PFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1A1: Operator size 1, seat diameter 6.38 mm, with optical position indicator
High Purity version: HPW: High Purity white
The GEMÜ C50 iComLine ultra-pure 2/2-way plastic diaphragm globe valve has a pneumatic actuator. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. The external actuator parts are made of PVDF. An integral optical position indicator is standard. In addition to 2/2-way valve bodies, customized multi-port valve block solutions can be produced.
Type: C50: Plastic globe valve, pneumatic
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 77: Flare connection with PFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1A1: Operator size 1, seat diameter 6.38 mm, with optical position indicator
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88493070 C50 6D7730 511A1 HPW
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert