650 8T60431710TA 10601508-C

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88584162
Beschreibung
Typ 650 Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN 8 DN 8
Gehäuseform T T-Körper
Anschlussart 60 Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper 43 1.4435 (BN2), Vollmaterial, Δ Fe < 0,5 %
Membranwerkstoff 17 EPDM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 0TA Steuerluftanschluss in D-Richtung, Durchflussrichtung (Standard), Kolbendurchmesser 40mm
DN-2 10 DN 10
Anschlussart Stutzen 2 60 Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Ausführungsart 1508 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Oberfläche 1508 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Membrangröße 8 Membrangröße 8
CONEXO C integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 650 BioStar verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Bei den Membrangrößen 80 und 100 bestehen die Druckfedern aus epoxy-beschichtetem Federstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar, je nach Ausführung
  • Kontrollierte Abluftführung optional erhältlich
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Ausführung nach ATEX auf Anfrage