Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
CIP-/SIP-fähig
Autoklavierbar
Umfangreiches Zubehör erhältlich
Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung
Handradverriegelung optional verfügbar (elektrisch oder mechanisch)
Konfigurierbar mit Näherungsinitiatoren zur Stellungsrückmeldung
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
DN-2: 100: DN 100
Anschlussart, Stutzen 2: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 653: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
DN-2: 100: DN 100
Anschlussart, Stutzen 2: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88747209 653 40T59415M03XA100591502
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3XA: With seal adjuster and stroke limiter, mounting for proximity switches M 8x1
DN
-2: 100: DN 100
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3XA: With seal adjuster and stroke limiter, mounting for proximity switches M 8x1
DN
-2: 100: DN 100
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1502: Ra
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert