675 80D381754B 4
Membranventil, manuell
| Artikelnummer: | 88784553 | |
| Beschreibung |
| Typ | 675 | Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige |
| DN | 80 | DN 80 |
| Gehäuseform | D | Zweiwege-Durchgangskörper |
| Anschlussart | 38 | Flansch ANSI Class 150 RF, Baulänge FTF MSS SP-88, Baulänge nur bei Gehäuseform D |
| Werkstoff Ventilkörper | 17 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung |
| Membranwerkstoff | 54 | PTFE/EPDM einteilig |
| Steuerfunktion | B | manuell betätigt mit abschließbarem Handrad, (ohne Schloss) |
| Antriebsausführung | 4 | Antriebsgröße 4 |
| Membrangröße | 80 | Membrangröße 80 |
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen. |
||
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
- Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
- Diverse Auskleidungswerkstoffe für verschiedenste Medien verfügbar
- Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
- Betriebsanleitung (de)
- Betriebsanleitung (fr)
- Betriebsanleitung (en)
- Betriebsanleitung (fi)
- Betriebsanleitung (pt)
- Betriebsanleitung (ru)
- Betriebsanleitung (sk)
- Betriebsanleitung (es)
- Betriebsanleitung (it)
- Betriebsanleitung (ro)
- Betriebsanleitung (de, en)
- Betriebsanleitung (ro)
- Betriebsanleitung (fr)
- Betriebsanleitung (es)
- Betriebsanleitung (ru)
- Betriebsanleitung (en)
- Datenblatt (fr)
- Datenblatt (fr)
- Datenblatt (de)
- Datenblatt (en)
- Datenblatt (fi)
- Datenblatt (ru)
- Datenblatt (pt)
- Datenblatt (it)
- Datenblatt (es)
- Datenblatt (sk)
- Datenblatt (zh)