Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Diverse Auskleidungswerkstoffe für verschiedenste Medien verfügbar
Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 56: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 98: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Butyl-Auskleidung
Membranwerkstoff: 6: IIR
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 5: Antriebsgröße 5
Membrangröße: 100: Membrangröße 100
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 56: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 98: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Butyl-Auskleidung
Membranwerkstoff: 6: IIR
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 5: Antriebsgröße 5
Membrangröße: 100: Membrangröße 100
Artikelnummer: 88808269 675100D5698 60 5
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 56: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 98: EN-GJS-500-7 (GGG-50), Butyl lined
Diaphragm material: 6: IIR
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 5: Actuator size 5
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 56: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 98: EN-GJS-500-7 (GGG-50), Butyl lined
Diaphragm material: 6: IIR
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 5: Actuator size 5
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
Item number: 88808269 675100D5698 60 5
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert