Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C60 CleanStar® verfügt über einen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine Hubbegrenzung (ausgenommen AG 4) und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Diese High Purity Ausführung der CleanStar® Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
High Flow-Ausführung wählbar
Hoher Durchfluss bei stressarmer Medienführung
Totraumarm
Durchflussrichtung beliebig
Auch als T-Ventil lieferbar
Optional ist das Ventil mit ECTFE-Überwurfmutter erhältlich.
Reduzierte Kosten durch lange Lebensdauer
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C60 CleanStar® verfügt über einen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine Hubbegrenzung (ausgenommen AG 4) und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Diese High Purity Ausführung der CleanStar® Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige, Hubbegrenzung (nur für Antriebsgröße 1-3)
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 73: Flareanschluss mit Überwurfmutter CPFA
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 7030: C60, Feder PFA beschichtet
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C60 CleanStar® verfügt über einen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine Hubbegrenzung (ausgenommen AG 4) und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Diese High Purity Ausführung der CleanStar® Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: C60: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige, Hubbegrenzung (nur für Antriebsgröße 1-3)
Anschlussgröße: 8: 1/2", Code International: 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 73: Flareanschluss mit Überwurfmutter CPFA
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 7030: C60, Feder PFA beschichtet
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Artikelnummer: 88674571 C60 8D7330542 2 7030HPW
The GEMÜ C60 CleanStar® ultra pure 2/2-way diaphragm valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. A stroke limiter (not with actuator size 4) and an optical position indicator are integrated as standard. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. This High Purity version of the CleanStar® series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C60: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator, stroke limiter (only for actuator size 1-3)
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 73: Flare connection with CPFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Operator version: 2: Operator size 2
Execution type: 7030: C60, spring PFA coated
High Purity version: HPW: High Purity white
The GEMÜ C60 CleanStar® ultra pure 2/2-way diaphragm valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. A stroke limiter (not with actuator size 4) and an optical position indicator are integrated as standard. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. This High Purity version of the CleanStar® series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C60: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator, stroke limiter (only for actuator size 1-3)
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 73: Flare connection with CPFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 2: Normally open (NO)
Operator version: 2: Operator size 2
Execution type: 7030: C60, spring PFA coated
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88674571 C60 8D7330542 2 7030HPW
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert