Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C67 CleanStar wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
High Flow-Ausführung wählbar
Hoher Durchfluss bei stressarmer Medienführung
Totraumarm
Durchflussrichtung beliebig
Auch als T-Ventil lieferbar
Optional ist das Ventil mit ECTFE-Überwurfmutter erhältlich.
Reduzierte Kosten durch lange Lebensdauer
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Schließbegrenzung
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Anschlussgröße 2: 6: 3/8", Code International-2: 6
Anschlussart, Stutzen 2: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Membrangröße: 6: Membrangröße 6
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C67 CleanStar wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: C67: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Schließbegrenzung
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Anschlussgröße 2: 6: 3/8", Code International-2: 6
Anschlussart, Stutzen 2: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Membrangröße: 6: Membrangröße 6
Artikelnummer: 88674349 C67 6T7730540 1 677 HPW
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C67: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Body configuration: T: T body
Connection type: 77: Flare connection with PFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1: Operator size 1
Connection size 2: 6: 3/8", international code-2: 6
Connection type spigot 2: 77: Flare connection with PFA union nut
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 6: Diaphragm size 6
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C67: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Body configuration: T: T body
Connection type: 77: Flare connection with PFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1: Operator size 1
Connection size 2: 6: 3/8", international code-2: 6
Connection type spigot 2: 77: Flare connection with PFA union nut
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 6: Diaphragm size 6
Item number: 88674349 C67 6T7730540 1 677 HPW
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert