Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
Reduzierter Steuerluftverbrauch
Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: 71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: FDL: Antriebsgröße FDL (Membrangröße 25)
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: R690: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: 71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: FDL: Antriebsgröße FDL (Membrangröße 25)
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88581554 R690 32D7871 41FDL
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: FDL: Operator size FDL (diaphragm size 25)
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: FDL: Operator size FDL (diaphragm size 25)
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88581554 R690 32D7871 41FDL
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert