Die GEMÜ FKM-Membrane Code 4A / 4 wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie- und Umwelttechnik oder der verarbeitenden Industrie, entwickelt. Die Membrane besteht aus Fluorkautschuk.
Mit Gewebe verstärkt (MG 25 bis MG 150)
Beständig gegen aggressive Chemikalien, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffe (aromatische, nicht aromatische und chlorierte), Mineralsäuren und Chlorbleiche
Ozon- und witterungsbeständig
Einfache Montage durch einvulkanisierten Gummipin (MG 8)
Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis MG 150)
Die GEMÜ FKM-Membrane Code 4A / 4 wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie- und Umwelttechnik oder der verarbeitenden Industrie, entwickelt. Die Membrane besteht aus Fluorkautschuk.
Typ: Membrane
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 4: FPM
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Die GEMÜ FKM-Membrane Code 4A / 4 wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie- und Umwelttechnik oder der verarbeitenden Industrie, entwickelt. Die Membrane besteht aus Fluorkautschuk.
Typ: R690: Membrane
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 4: FPM
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Artikelnummer: 88461093 R690 20M 4 0101
The GEMÜ code 4A/4 FKM diaphragm has been developed for use in industrial applications, for example in the chemical industry, environmental engineering and the processing industry. The diaphragm is made of fluorinated rubber.
Type: R690: Diaphragm
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 4: FPM
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The GEMÜ code 4A/4 FKM diaphragm has been developed for use in industrial applications, for example in the chemical industry, environmental engineering and the processing industry. The diaphragm is made of fluorinated rubber.
Type: R690: Diaphragm
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 4: FPM
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88461093 R690 20M 4 0101
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert