Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1236 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurück gemeldet.
Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
Einstellbare Endlagentoleranzen
Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
Weitsicht-Stellungsanzeige durch LEDs
Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Der Stellungsrückmelder ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurück gemeldet.
Typ: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: 3E: Auf/Zu Stellungsrückmeldung, Programmiereingang, optische Weitsichtstellungsanzeige, IO-Link Kommunikation
Elektrischer Anschluss: M125: M12 Stecker, 5-polig
Weggeberausführung: 030: Potentiometer 30 mm Länge
Gehäusewerkstoff: G73: Unterteil 1.4301, Oberteil PP, M16 Gewinde, 1.4305, (für GEMÜ 650, Antriebsgröße 1, 2, 3, 4, Steuerfunktion 1)
Sonderausführung: U: UL-Zulassung
Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1236 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurück gemeldet.
Typ: 1236: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: 3E: Auf/Zu Stellungsrückmeldung, Programmiereingang, optische Weitsichtstellungsanzeige, IO-Link Kommunikation
Elektrischer Anschluss: M125: M12 Stecker, 5-polig
Weggeberausführung: 030: Potentiometer 30 mm Länge
Gehäusewerkstoff: G73: Unterteil 1.4301, Oberteil PP, M16 Gewinde, 1.4305, (für GEMÜ 650, Antriebsgröße 1, 2, 3, 4, Steuerfunktion 1)
Sonderausführung: U: UL-Zulassung
Artikelnummer: 88841565 1236000Z3EM125030G73 U
The electrical position indicator is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1236: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 3E: Open / Closed position feedback, programming input, high visibility optical position indicator, IO-Link communication
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 030: Potentiometer, 30 mm length
Body material: G73: Base 1.4301, PP cover, M16 thread, 1.4305, (for GEMÜ 650, actuator size 1, 2, 3, 4, control function 1)
Special version: U: UL approval
The GEMÜ 1236 electrical position indicator is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1236: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 3E: Open / Closed position feedback, programming input, high visibility optical position indicator, IO-Link communication
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 030: Potentiometer, 30 mm length
Body material: G73: Base 1.4301, PP cover, M16 thread, 1.4305, (for GEMÜ 650, actuator size 1, 2, 3, 4, control function 1)
Special version: U: UL approval
Item number: 88841565 1236000Z3EM125030G73 U
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert