Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1236 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurück gemeldet.
Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
Einstellbare Endlagentoleranzen
Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
Weitsicht-Stellungsanzeige durch LEDs
Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Der Stellungsrückmelder ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurück gemeldet.
Typ: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: 4S: Auf/Zu Stellungsrückmeldung invertiert, optische Weitsichtstellungsanzeige
Elektrischer Anschluss: M125: M12 Stecker, 5-polig
Weggeberausführung: 050: Potentiometer 50 mm Länge
Gehäusewerkstoff: G73: Unterteil 1.4301, Oberteil PP, M16 Gewinde, 1.4305, (für GEMÜ 650, Antriebsgröße 1, 2, 3, 4, Steuerfunktion 1)
Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1236 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurück gemeldet.
Typ: 1236: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: 4S: Auf/Zu Stellungsrückmeldung invertiert, optische Weitsichtstellungsanzeige
Elektrischer Anschluss: M125: M12 Stecker, 5-polig
Weggeberausführung: 050: Potentiometer 50 mm Länge
Gehäusewerkstoff: G73: Unterteil 1.4301, Oberteil PP, M16 Gewinde, 1.4305, (für GEMÜ 650, Antriebsgröße 1, 2, 3, 4, Steuerfunktion 1)
Artikelnummer: 88571795 1236000Z4SM125050G73
The electrical position indicator is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1236: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 4S: Open / Closed position feedback, high visibility optical position indicator (factory-inversed LED indication)
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 050: Potentiometer, 50 mm length
Body material: G73: Base 1.4301, PP cover, M16 thread, 1.4305, (for GEMÜ 650, actuator size 1, 2, 3, 4, control function 1)
The GEMÜ 1236 electrical position indicator is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1236: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 4S: Open / Closed position feedback, high visibility optical position indicator (factory-inversed LED indication)
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 050: Potentiometer, 50 mm length
Body material: G73: Base 1.4301, PP cover, M16 thread, 1.4305, (for GEMÜ 650, actuator size 1, 2, 3, 4, control function 1)
Item number: 88571795 1236000Z4SM125050G73
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert