Die Endschalterbox GEMÜ LSC ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Einstellbare Endlagentoleranzen
Kompaktes, stabiles Gehäuse
Anbau auf alle Schwenkarmaturen gemäß Normschnittstelle VDI/VDE 3845 möglich
Einfacher und nachträglicher Aufbau auf Schwenkantriebe
Bis zu 4 Positionsrückmeldungen
Magnetventilanschluss (optional)
3D-Sichtanzeige (optional)
AUF/ZU-LED-Anzeige (optional)
Tieftemperaturen bis zu -40 °C (optional)
Die Endschalterbox ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: Endschalterbox für Schwenkarmaturen
Schalter: 305: Näherungsschalter, 3 Draht, Schließer, PNP, 10-30VDC IFM, IS5001
Zubehör: Z: Zubehör
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KE: Kunststoffgehäuse Edelstahlanbausatz
Elektrischer Anschluss: 3101: M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff
Option: 00: Ohne
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Die Endschalterbox GEMÜ LSC ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: LSC: Endschalterbox für Schwenkarmaturen
Schalter: 305: Näherungsschalter, 3 Draht, Schließer, PNP, 10-30VDC IFM, IS5001
Zubehör: Z: Zubehör
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KE: Kunststoffgehäuse Edelstahlanbausatz
Elektrischer Anschluss: 3101: M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff
Option: 00: Ohne
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Artikelnummer: 88567389 LSC 305ZKE 310100S
The limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 305: Proximity switch, 3 wire, normally open, PNP, 10-30VDC IFM, IS5001
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KE: Plastic housing Stainless steel mounting kit
Electrical connection: 3101: M20 cable gland
Option: 00: Without
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
The GEMÜ LSC limit switch box is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSC: Limit switch box for quarter turn actuators
Switch: 305: Proximity switch, 3 wire, normally open, PNP, 10-30VDC IFM, IS5001
Accessory: Z: Accessory
Werkstoff Gehäuse / Anbausatz: KE: Plastic housing Stainless steel mounting kit
Electrical connection: 3101: M20 cable gland
Option: 00: Without
SIL: S: SIL 1-3 (IEC 61508:2010)
Item number: 88567389 LSC 305ZKE 310100S
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert