Der induktive Doppelsensor GEMÜ LSF ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Einfacher und nachträglicher Aufbau auf Schwenkantriebe
Kompaktes, stabiles Gehäuse
Anbau auf alle Schwenkarmaturen gemäß Normschnittstelle VDI/VDE 3845 möglich
Mit LED-Anzeige
Der induktive Doppelsensor ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: Induktiver Doppelsensor für Schwenkarmaturen
Schalter: 206: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, NCN3-F25F-N4-V1
Zubehör: Z: Zubehör
NAMUR-Größe (VDI/VDE): 02: Lochabstand 80 X 30, Wellenhöhe 30
Funktion: A00: Auf/Zu
Feldbus: 000: Ohne
Elektrischer Anschluss: 1110: M12 Stecker, 4-polig
Der induktive Doppelsensor GEMÜ LSF ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: LSF: Induktiver Doppelsensor für Schwenkarmaturen
Schalter: 206: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, NCN3-F25F-N4-V1
Zubehör: Z: Zubehör
NAMUR-Größe (VDI/VDE): 02: Lochabstand 80 X 30, Wellenhöhe 30
Funktion: A00: Auf/Zu
Feldbus: 000: Ohne
Elektrischer Anschluss: 1110: M12 Stecker, 4-polig
Artikelnummer: 88868254 LSF 206Z02A000001110
The inductive dual sensor is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSF: Electrical position indicator, open design (non enclosed), inductive, IFM / P+F / Turck
Switch: 206: Proximity switch, 2 wire, NAMUR, ATEX ia P+F, NCN3-F25F-N4-V1
Accessory: Z: Accessory
NAMUR size (VDI/VDE): 02: Hole spacing 80 x 30, shaft height 30
Function: A00: Open/close
Fieldbus: 000: Without
Electrical connection: 1110: M12 plug, 4-pin
The GEMÜ LSF inductive dual sensor is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSF: Electrical position indicator, open design (non enclosed), inductive, IFM / P+F / Turck
Switch: 206: Proximity switch, 2 wire, NAMUR, ATEX ia P+F, NCN3-F25F-N4-V1
Accessory: Z: Accessory
NAMUR size (VDI/VDE): 02: Hole spacing 80 x 30, shaft height 30
Function: A00: Open/close
Fieldbus: 000: Without
Electrical connection: 1110: M12 plug, 4-pin
Item number: 88868254 LSF 206Z02A000001110
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert