817R32D7R22 4 763 100%

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88097710
Beschreibung
Typ 817 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 800)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 32 DN 32
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7R Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff 22 PSU
O-Ring Werkstoff 4 FPM
Anschlusswerkstoff 7 Einlegeteil 1.4404 (Gewindemuffe Rp), Überwurfmutter nichtrostender Stahl
Messrohrgröße 63 Konus 63
Messbereich 100% maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Skala minimal 10 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 100 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit % %

Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile