Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
Korrosionsfeste Kunststoffteile
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff: 22: PSU
O-Ring Werkstoff: 4: FPM
Anschlusswerkstoff: 5: Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
Messrohrgröße: 22: Konus 22
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 867: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff: 22: PSU
O-Ring Werkstoff: 4: FPM
Anschlusswerkstoff: 5: Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
Messrohrgröße: 22: Konus 22
Artikelnummer: 88043685 867R15D 722 4 522
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 867: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 4: FPM
Union material: 5: Insert PP, union nut PP beige
Metering tube size: 22: Conus 22
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 867: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 4: FPM
Union material: 5: Insert PP, union nut PP beige
Metering tube size: 22: Conus 22
Item number: 88043685 867R15D 722 4 522
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert