Typ: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 25: DN 25
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 2G1: Antriebsgröße 2G1
Typ: 9550: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 25: DN 25
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 2G1: Antriebsgröße 2G1
Artikelnummer: 88302031 9550 25Z 532G1
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 2G1: Operator size 2G1
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 2G1: Operator size 2G1
Item number: 88302031 9550 25Z 532G1
The tender texts have been copied to the clipboard