Typ: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 32: DN 32
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2G1: Antriebsgröße 2G1
Regelkegel: R1425: 23 m³/h - linear
Typ: 9550: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 32: DN 32
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2G1: Antriebsgröße 2G1
Regelkegel: R1425: 23 m³/h - linear
Artikelnummer: 88623177 9550 32Z 512G1R1425
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 32: DN 32
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2G1: Operator size 2G1
Regulating cone: R1425: 23 m³/h - linear
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 32: DN 32
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2G1: Operator size 2G1
Regulating cone: R1425: 23 m³/h - linear
Item number: 88623177 9550 32Z 512G1R1425
The tender texts have been copied to the clipboard