620 32D 88H2911KN

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88906557
Beschreibung
Typ 620 Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN 32 DN 32
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 8 Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper 8H EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), ECTFE (Halar)-Beschichtung
Membranwerkstoff 29 EPDM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 1KN Membranantrieb, Kunststoff, Durchmesser 171 mm
Membrangröße 40 Membrangröße 40

Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
  • Diverse Auskleidungswerkstoffe wie PFA, PP oder Hartgummi verfügbar
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör