Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Hohe Zuverlässigkeit, auch bei Vibration
Einfache Handhabung
Verschiedene Ausführungen und Anschlussarten
Größen von ¼“ bis 2“
Für Reinstmedien geeignet
Für eine platzsparende Verbindung in „Space Saver-Ausführung“ lieferbar
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FWU: O-ring free union fitting; union butt weld spigot x butt weld spigot
Union nut material: 27: ECTFE FWU union nut
Connection X: 32: 2", international code: 32
Connection Z: 32: 2", international code: 32
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FWU: O-ring free union fitting; union butt weld spigot x butt weld spigot
Union nut material: 27: ECTFE FWU union nut
Connection X: 32: 2", international code: 32
Connection Z: 32: 2", international code: 32
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88420375 FWU 27 32 32 30 HP
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: O-Ring freie Verschraubung, Union, Schweißstutzen x Schweißstutzen
Werkstoff Überwurfmutter: 27: ECTFE, FWU Überwurfmutter
Anschluss-X: 32: 2", Code International: 32
Anschluss-Z: 32: 2", Code International: 32
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: FWU: O-Ring freie Verschraubung, Union, Schweißstutzen x Schweißstutzen
Werkstoff Überwurfmutter: 27: ECTFE, FWU Überwurfmutter
Anschluss-X: 32: 2", Code International: 32
Anschluss-Z: 32: 2", Code International: 32
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88420375 FWU 27 32 32 30 HP
Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.
Type: FWU: O-Ring freie Verschraubung; Union Schweißstutzen x Schweißstutzen
Matériau de l'écrou: 27: ECTFE, écrou d'accouplement FWU
Raccordement X: 32: 2", Code International : 32
Raccordement Z: 32: 2", Code International : 32
Matériau du raccord: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity: HP: High Purity
Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.
Type: FWU: O-Ring freie Verschraubung; Union Schweißstutzen x Schweißstutzen
Matériau de l'écrou: 27: ECTFE, écrou d'accouplement FWU
Raccordement X: 32: 2", Code International : 32
Raccordement Z: 32: 2", Code International : 32
Matériau du raccord: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity: HP: High Purity
Numéro d'article: 88420375 FWU 27 32 32 30 HP
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert